Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 modulo relè d'uscita estraibile  3000-16013-3100020
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 modulo relè d'uscita estraibile

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Codice: 3000-16013-3100020
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.032 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 contatto di scambio
6 A
24 V AC/DC
Morsetti a molla
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 24 V
Tensione di ingresso CA min 19,2 V
Tensione di ingresso CA max 28,8 V
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 19,2 V
Tensione di entrata CC max 28,8 V
Corrente d'ingresso 12 mA
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max 10 Hz
Potenza di commutazione CA max 1500 VA
Potenza di commutazione CC max 180 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 30 V
Corrente di commutazione CC 100 mA
Corrente di commutazione max 6 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED verde
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Tensione di isolamento nominale 250 V
Durata utile elettrica NC 10000 Cicli
Durata utile elettrica NO 30000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 10000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 4 ms
Tempo di reazione max 8 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Sn O2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 93 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 75,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021432
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 3000-16013-3100020_237633_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 3000-16013-3100020_237633_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 3000-16013-3100020_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 3000-16013-3100020_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • File di progettazione: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: P8 3000-16013-3100020_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 3000-16013-3100020_1327-04.16_ce_z_e.pdf (E)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 3000-16013-3100020_1327-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Piastra di chiusura per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio