Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MB Redundancy Balance  85496
Il prodotto può differire dall'immagine

MB Redundancy Balance

IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

Codice: 85496
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.15 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
bassa perdita di potenza (tecnologia MOSFET)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 2
Commutabilità in parallelo si
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max 40 A
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente di ingresso CA 20 A
Corrente cumulativa set di ponticelli max 40 A
Rendimento 99,5 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 18 V
Tensione di uscita CC max 30 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 26 A
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Alarm contact message content Tensione di ingresso/distribuzione del carico
Alarm contact potential free si
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla FK
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione contro l'inversione di polarità si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879384698
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 85496_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 85496_E200364-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85496_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificati: GL  85496_TAA00001W2-DNVGL-2023.05.31_gl_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85496_ina_4_14.pdf (14)
  • File di progettazione: DXF 85396_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85496_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 85396_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85496_1755-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85496_1755-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85496_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 85496_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Fusibile elettronico ----
  • MICO set ponticellamento (10 sets)
    Disponibile immediatamente.
    92,10 CHF
  • MICO set ponticellamento (1 set)
    Disponibile immediatamente.
    10,20 CHF
  • MICO pulsanti conto attivazione accidentale (confezione 1 - 4 pezzi)
    Disponibile immediatamente.
    4,60 CHF
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio