Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6,2 controllo valvola 24VDC/1ms  506065
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6,2 controllo valvola 24VDC/1ms

In:24VDC OUT:24VDC/1,5A

Codice: 506065
Peso: 0.1 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Interruttore di accelerazione: 1 ms/24 V DC
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 13 mA
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita 1,5 A
Output current max. 0,38 A
Durata corrente di cresta max 1 ms
Frequenza di commutazione max 20 Hz
Corrente di cresta max 1,5 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 50 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 GD
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 In
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 O 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 O 2

GTIN 4048879571876
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 506065_1878-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 506065_1878-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 506065_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
* più IVA, più costi d'invio