amplificatore proporzionale a innesto
sostituisce cod. 28501
Codice: | 7000-31261-0000000 |
Peso: | 0.094 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Controllo elettronico per valvole proporzionali
18...32 V DC, filtrato (2200 µF/1 A)
Morsetti a vite
Start-up: 10 s
L'alimentatore regola l'apertura della valvola proporzionale. La corrente è proporzionale alla tensione di comando sull'ingresso dell'amplificatore. Una tensione in uscita di 10 V è disponibile per la regolazione dei set-point . Con il potenziometro è possibile impostare punto zero, corrente e tempo di avviamento. In connessione con una valvola proporzionale è possibile la regolazione in modo continuo di pressione o valori analogici.
18...32 V DC, filtrato (2200 µF/1 A)
Morsetti a vite
Start-up: 10 s
L'alimentatore regola l'apertura della valvola proporzionale. La corrente è proporzionale alla tensione di comando sull'ingresso dell'amplificatore. Una tensione in uscita di 10 V è disponibile per la regolazione dei set-point . Con il potenziometro è possibile impostare punto zero, corrente e tempo di avviamento. In connessione con una valvola proporzionale è possibile la regolazione in modo continuo di pressione o valori analogici.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
Corrente di esercizio max | 2,5 A |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Resistenza di ingresso min | 200 kΩ |
---|---|
Tensione di controllo CC min | 0 V |
Tensione di controllo CC max | 10 V |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 2,5 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da cortocircuito uscita | si |
---|---|
Protezione dal surriscaldamento uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 22,5 mm |
Profondità | 102 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
GTIN | 4048879186810 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |