MIRO 6.2 TIMER
prolungatore di impulsi 24 VDC / 25 mA / 45 ms
Codice: | 3000-18512-0200030 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Uscita a transistor
Allungatore di impulsi: 40...45 ms
Morsetti a molla
Allungatore di impulsi: 40...45 ms
Morsetti a molla
Dati tecnici
Dati elettrici | Uscita
Frequenza di commutazione max | 20 Hz |
---|---|
Tensione di commutazione CC min | 2 V |
Tensione di commutazione CC max | 30 V |
Corrente di commutazione CC | 0,1 mA |
Corrente di commutazione max | 25 mA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 14 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 13 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | - A 2 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | + A 1 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879411608 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364110 |