Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Emergency stop con 2 aperture positive  69004
Il prodotto può differire dall'immagine

Emergency stop con 2 aperture positive

Pulsante Emergency Stop con pulsante luminoso, connessione M12 (8 poli),

Codice: 69004
Peso: 0.1 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
1 pulsante luminoso (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max 30 V
Corrente di esercizio illuminazione LED 4 mA @24 V DC
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 1 V
Tensione di esercizio CC max 36 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente d'esercizio 1,5 A
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Durata utile elettrica 50000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 50000 Cicli
Durata utile meccanica B10d 250000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max 10 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti AgNi
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 52 mm
Larghezza 124 mm
Profondità 42 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Dati tecnici | Affidabilità
Lambda contatto di apertura 20 %

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1 +
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2 +
PIN 5 NO
PIN 6 NO
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879663359
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered US 69004_E479949-NISD2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: TÜV  69004_B0318910009-09.02.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 69000_ina_2_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 69004_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 69004_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 69004_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69004_06-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69004_06-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio