Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro alim. monofase switching al prim.

IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/20A

Codice: 9000-11112-1421111
Peso: 1.256 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 90...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
Piastra verniciata
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 5
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 10 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 100 V
Tensione di ingresso 2 CA 240 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Tensione di entrata CC min 90 V
Tensione di entrata CC max 250 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 5,2 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 2,2 A
Inrush current max. 23 A @ 230 V
Rendimento 91,7 % @ 110 V AC, 94,1 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 24 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 20 A
Durata Power Boost min 4 s
Alimentazione tampone per caduta di rete min 30 ms @ 100 V AC
Power Boost 150 %
Ondulazione residua effettiva max 50 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 123 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 138 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Derating da 45 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Certificazioni
SEMI F47 compliant

Connection types
Tipo di collegamento 1 Alarm
Tipo di collegamento 2 Input
Tipo di collegamento 3 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 AS-i -
PIN 2 AS-i -
PIN 3 AS-i +
PIN 4 AS-i +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879446662
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 9000-11112-1421111_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-11112-1421111_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-11112-1421111_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-11112-1421111_pd_x_14.zip (14)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-11112-1421111_ina_4_16.pdf (16)
  • File di progettazione: P8 9000-11112-1421111_p8_2_51.zip (51)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-11112-1421111_12-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-11112-1421111_12-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-11112-1421111_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-11112-1421111_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----
* più IVA, più costi d'invio