Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Impact20 P DI16  56900
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact20 P DI16

Codice: 56900
Peso: 0.19 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi digitali
DI16
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 12 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Capacità di corrente max 0,7 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min 3
Intervallo di indirizzi max 99
Tipo di impostazione dell’indirizzo Rotary switch
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 X0
Tipo di collegamento 3 X1
Tipo di collegamento 4 X2
Tipo di collegamento 5 X3
Tipo di collegamento 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Colore portacontatti bianco
N. di poli 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 B
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
PIN 6 5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 A
PIN 9 n.c.
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048101
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56900_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56900_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: GSD MURR0CA4.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56901_ina_6_11.pdf (11)
  • Documento: Manuali 56931_hdb_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 56902_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56900_p8_2_50.zip (50)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56900_999-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 56900_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio