Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Modlight70 Pro modulo di conn. 5 poli M12

verso il basso, ingresso 24VDC

Codice: 4000-76070-1300010
Peso: 0.205 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Base
con connettore M12
Uscita inferiore
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 26,4 V
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 140 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio Chiusura a baionetta

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879758888
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85319000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf (14)
  • File di progettazione: DXF 4000-76070-1300010_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-76070-1300010_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-76070-1300010_01-09.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 19-12-23_(6) RoHS REACh exception 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTBF Report 4000-76070-1300010_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Base per torretta di segnalazione ----
---- Tubo per torretta di segnalazione ----
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----
---- Targa di identificazione ----
* più IVA, più costi d'invio