K-Switch 30 2NO 1x40SR M12(4)
Interruttore chiave 1x40° con molla di ritorno, connessione M12 (4 poli)
Codice: | 69130 |
Peso: | 0.054 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
K-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)
Schlüsselschalter 1x40° tastend
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Schlüsselschalter 1x40° tastend
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione nominale di esercizio CA-15 | 35 V |
---|---|
Tensione nominale di esercizio CC-13 | 35 V |
Corrente di esercizio nominale | 0,1 A |
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di cortocircuito | 1000 A |
---|
Dati elettrici | Uscita
Potenza di commutazione max | 0,25 W |
---|---|
Tensione di commutazione CA min | 1 V |
Tensione di commutazione CA max | 32 V |
Tensione di commutazione CA max (UL 60947) | 30 V |
Tensione di commutazione CC min | 1 V |
Tensione di commutazione CC max | 32 V |
Tensione di commutazione CC max (UL 60947) | 30 V |
Corrente di commutazione min | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 100 mA |
Installazione | Collegamento
Family construction form | M12 |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | A |
---|---|
N. di poli | 4 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 2000 m |
---|---|
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) | IP65 |
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) | IP65 |
Grado di inquinamento | 2 |
Dispositivo di protezione dai cortocircuiti (SCPD) | Fusibile 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapido |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 300000 Cicli |
---|---|
Durata utile meccanica B10 | 429962 Cicli |
UL Enclosure Type Rating lato frontale | type 4X |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Resistenza alla nebbia salina (IEC 60068-2-11) | si |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Illuminabile | no |
---|---|
Funzione di attuazione | A pressione |
Forza di azionamento max | 1,3 N |
Color | nero |
Colore collare | nero |
Colore ghiera anteriore | Acciaio inox |
Forma collare | Rotondo |
Tipo di contatto | 2 S |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|---|
Materiale morsetti | Gold |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Ghiera filettata |
---|---|
Altezza di montaggio | 38,8 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Apertura di montaggio | 30,3 mm |
Altezza | 34,5 mm |
Larghezza | 75,1 mm |
Passo min | 35 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Derating da | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 90 °C |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 93 % |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | NO 1 2 |
PIN 2 | NO 1 |
PIN 4 | NO 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27371243 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371243 |
ECLASS-8.0 | 27371243 |
ECLASS-9.0 | 27371243 |
ECLASS-10.1 | 27371243 |
ECLASS-11.1 | 27371243 |
ECLASS-12.0 | 27371243 |
GTIN | 4065909019672 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |