Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
K-Switch 30 2NO 1x90LO M12(4)  69131
Il prodotto può differire dall'immagine

K-Switch 30 2NO 1x90LO M12(4)

Interruttore chiave 1x90° a due posizioni, connessione M12 (4 poli)

Codice: 69131
Peso: 0.056 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

K-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Keylock switch 1x90° locked
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione nominale di esercizio CA-15 35 V
Tensione nominale di esercizio CC-13 35 V
Corrente di esercizio nominale 0,1 A
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di cortocircuito 1000 A
Dati elettrici | Uscita
Potenza di commutazione max 0,25 W
Tensione di commutazione CA min 1 V
Tensione di commutazione CA max 32 V
Tensione di commutazione CA max (UL 60947) 30 V
Tensione di commutazione CC min 1 V
Tensione di commutazione CC max 32 V
Tensione di commutazione CC max (UL 60947) 30 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 100 mA
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica A
N. di poli 4
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) IP65
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) IP65
Grado di inquinamento 2
Dispositivo di protezione dai cortocircuiti (SCPD) Fusibile 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapido
Tensione di isolamento nominale 250 V
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 50000 Cicli
Durata utile meccanica B10 62627 Cicli
UL Enclosure Type Rating lato frontale type 4X
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Resistenza alla nebbia salina (IEC 60068-2-11) si
Dati tecnici | Dati meccanici
Illuminabile no
Funzione di attuazione A scatto
Forza di azionamento max 1,3 N
Color nero
Colore collare nero
Colore ghiera anteriore Acciaio inox
Forma collare Rotondo
Tipo di contatto 2 S
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Materiale morsetti Gold
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Ghiera filettata
Altezza di montaggio 38,8 mm
Mounting depth 36,4 mm
Apertura di montaggio 30,3 mm
Altezza 34,5 mm
Larghezza 75,1 mm
Passo min 35 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 90 °C
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 93 %

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
GTIN 4065909019689
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 69131_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 69131_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificati: TÜV  69131_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 69080_pd_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: P8 69131_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 69131_stp_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: STP 69130_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69131_04-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69131_04-12.20_uk_z_a.pdf (A)

* più IVA, più costi d'invio