Modlink MSDD inserto dati
3xSUB-D9 + 1x inserto dati SUB-D15
Codice: | 4000-68000-8550000 |
Peso: | 0.031 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Piastra cieca (pre-tagliate)
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Piastra cieca pretagliata per interfaccia dati. Configurazioni individuali possibili con Gender Changer. Retrofitting semplificato.
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Piastra cieca pretagliata per interfaccia dati. Configurazioni individuali possibili con Gender Changer. Retrofitting semplificato.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 182 mm |
---|---|
Larghezza | 180 mm |
Profondità | 90 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879609357 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |