Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MODLINK MSDD inserto presa Brasile  4000-68000-3340000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MODLINK MSDD inserto presa Brasile

250VAC/20A singolo

Codice: 4000-68000-3340000
Peso: 0.036 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Brasile
Morsetti a vite
20 A

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 87,5 mm
Larghezza 50,7 mm
Profondità 34 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min 5 °C
Temperatura di stoccaggio max 35 °C
Brasile
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Numero AWG max 16
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente d'esercizio 20 A
Connessione Morsetti a vite SK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
GTIN 4048879845731
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto 4000-68000-3340000_pd_x_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-3340000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-3340000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio