Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD inserto Israele  4000-68000-3330000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modlink MSDD inserto Israele

250VAC/16A

Codice: 4000-68000-3330000
Peso: 0.078 kg
Paese di origine:  HU
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Israele
Morsetti a vite
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 87 mm
Larghezza 51 mm
Profondità 32 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min -10 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C
Israele
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG max 14
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente d'esercizio 16 A
Connessione Morsetti a vite SK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879516921
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-3330000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio