Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD interfaccia pannello frontale  4000-68000-4120000
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale doppio con

Codice: 4000-68000-4120000
Peso: 0.261 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

2× NEMA-GFCI 5-15 (morsetti a vite)
2× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× fusibile (3 A)
Protetto da contatti accidentali
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 88 mm
Larghezza 116 mm
Profondità 72 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
Fusibile
Tensione di esercizio CA 250 V
Tensione di esercizio CC 32 V
Corrente nominale 3 A
USA
Sezione di collegamento max 6 mm²
Numero AWG max 10
Tensione di esercizio CA 125 V
Corrente d'esercizio 15 A
Connessione Morsetti a vite SK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat5e
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879369275
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68000-4120000_E205946-NMTR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68000-4120000_E205946-NMTR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 20559230_ina_10_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-4120000_dxf_x_c.zip (C)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-4120000_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-4120000_stp_x_d.zip (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTBF Report 4000-68000-4120000_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore USB ----
* più IVA, più costi d'invio