Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
inserto universale doppio con presa d'alimentazione Italia
Codice: | 4000-68000-4330000 |
Peso: | 0.1 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
1× Italia (CEI 23-16)
1× foratura per FI
1× foratura per FI
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 116 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Italia (CEI 23-16)
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 12 |
Tensione di esercizio CA | 250 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Connessione | Morsetti a vite SK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879411745 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Adattatore USB ----
---- Materiale per messa a terra ----