Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Junior Timer conn. elettrov. 0°  7072-70001-7500300
Il prodotto può differire dall'immagine

Junior Timer conn. elettrov. 0°

PUR-OB 2x0,75 nero 3m

Codice: 7072-70001-7500300
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.163 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Xtreme - Outdoor
Femmina diritto
0...230 V AC/DC
senza componenti
Acciaio inox 1.4305 (V2A)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Lunghezza 3 m
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 230 V
Tensione di esercizio CC max 230 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4305 (V2A)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement , blu
General data | Cable
Identificazione cavo 750
Colore nero
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Stranding factor min. 75 mm
Stranding factor max. 75 mm
wire arrangement , blu
Mechanical data | Cable
Cable weigth 48,4 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 85 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna PVC
Colore (guaina interna) grigio
Material wire insulation PVC
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 92 Shore A
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879316675
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio