M12 mas. 90° a cablare, morsetti a vite
4 poli max.0,75mm² 4-6mm
Codice: | 7000-12821-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.023 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio 90°
M12, 4 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 4 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, pluggable |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW18 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Tipo di fissaggio | a cablare |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 250 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione | parzialmente occupato |
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
Campo di serraggio min | 4 mm |
Campo di serraggio max | 6 mm |
Altezza | 41 mm |
Larghezza | 41 mm |
Profondità | 20 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201605 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Taglierina per cavo ----
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Trancia filo ----
---- Crimpatrice ----
---- Tranciacavo ----