Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12/D-Sub adattatore Profibus 180°  7000-99421-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12/D-Sub adattatore Profibus 180°

M12 mas. B-code / M12 fem. B-code

Codice: 7000-99421-0000000
Peso: 0.045 kg
Paese di origine:  HU
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

PROFIBUS
Connettore bus 180°
SUB-D9 (maschio); M12× 1 mm, B-code

Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione Collegabile, Integrato
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 4,75 V
Tensione di esercizio CC max 5,25 V
Corrente assorbita max 12,5 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 12 MBit/s
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP30
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 77 mm
Larghezza 31 mm
Profondità 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879303644
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-99421_stp_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 7000-99421-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Resistenza di chiusura ----
---- Linea dati ----
---- Cavo di connessione ----
* più IVA, più costi d'invio