MIRO 6.2 mod. completo optoaccopp.a innesto
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
Codice: | 3000-32522-2100040 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.004 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Transistor 6 A
24 V DC
24 V DC
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC | 24 V |
---|---|
Tensione di entrata CC min | 18 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Corrente d'ingresso | 9 mA |
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max | 31 µs |
---|---|
Tensione diretta max | 240 mV |
Frequenza di commutazione induttiva max | 50 Hz |
Frequenza di commutazione ohmica max | 500 Hz |
Tensione di commutazione CC min | 3 V |
Tensione di commutazione CC max | 30 V |
Corrente di commutazione min | 10 mA |
Corrente di commutazione max | 6 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Tensione di isolamento nominale | 50 V |
Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito |
---|---|
Altezza | 15 mm |
Larghezza | 5 mm |
Profondità | 28 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879535175 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Connettore a croce per morsettiera ----