Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIUW accoppiatore analogico  44226
Il prodotto può differire dall'immagine

MIUW accoppiatore analogico

IN: (0)4..20 mA - OUT: 0..10 V

Codice: 44226
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.034 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) 0,5 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 19,2 V
Tensione di esercizio CC max 28,8 V
Corrente di esercizio min 50 mA
Corrente di esercizio max 70 mA
Dati elettrici | Ingresso
Carico max 250 Ω
Dati elettrici | Uscita
Output current max. 0,025 A
Carico max 500 Ω
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza di trasmissione max 500 Hz
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 GD 1
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 In
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 + 24 V DC
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 Out
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210902
ECLASS-7.0 27210902
ECLASS-8.0 27210902
ECLASS-9.0 27210902
ECLASS-10.1 27210902
ECLASS-11.1 27210902
ECLASS-12.0 27210902
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028431
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 44226_06-08.17_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 44226_06-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 44226_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio