Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVK Safety F-DI8/4+F-DO4

ProfiNet/PROFIsafe, ingressi/uscite di sicurezza

Codice: 55557
Peso: 1.008 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingresso/uscite di sicurezza fino a cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), fino a SIL 3 (IEC 61508), fino a SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati tecnici | Parametri Safety
DCavg (EN ISO 13849-1) 98 %
Durata 20 a
Categoria (EN ISO 13849-1) 4
PFHd (IEC 61508) 16,53 E-10/h
Performance Level (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
SIL CL (IEC 62061) 3
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun pin max Con impiego di pin 1 e pin 5, Con impiego di pin 1 o pin 5, 0.2 A, 0.7 A
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di esercizio ingresso F 24 V
Type Safety input per sensori elettronici o interruttori meccanici
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita per ciascun pin (Safety) max 2 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max 2
IRT (comunicazione di rete) si
Client MRP si
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.2
Shared Device/Input si
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Rilevazione rottura filo si
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rilevazione cross-link Sensore/Attuatore
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 44 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 0-3
Tipo di collegamento 2 4-7
Tipo di collegamento 3 Power In
Tipo di collegamento 4 Power Out
Tipo di collegamento 5 XF2
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti giallo
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 Mx
PIN 4 Px
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti giallo
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2 FDI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 FDI
PIN 5 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Tipo di collegamento 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 5
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879570763
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 55557_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 55557_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ProfiNet  55557_Z11327-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F_v2.2_pn_z_b.pdf (B)
  • Certificati: TÜV  55557_01-205-5408-03-22-05.04.2027_tuev_z_e.pdf (E)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 55562_MVK_F_KF0_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55557_ina_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 55563_hdb_x_25.zip (25)
  • File di progettazione: DXF 55560_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55557_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 55560_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55557_06-04.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55557_06-04.22_uk_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: MTTF Report 55557_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: Safety Codes 55557_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Software: Safety-Configuratore 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_43.zip (43)

---- Marcatore per dispositivo ----
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Pulsante Emergency Stop ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Tappo filettato ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio