MVP12 4xM12 4 poli a cablare
3m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75
Codice: | 27011 |
Peso: | 0.427 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
4 vie, 4 poli
PUR/PVC
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente cumulativa max | 8 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 1 |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PBT |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 50,2 mm |
Profondità | 17 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Dati del cavo
General data | Cable
Stile STOOW guaina | Ibrido, Segnale, Power |
---|---|
Identificazione cavo | 333 |
Tipo di cavo | 2 |
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 7 wires attorno Anima twisted |
Filler | si |
wire arrangement | bianco, verde, giallo, grigio, , blu, Verde-giallo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 105,6 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 87 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | grigio |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
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
Corsa (c. portacavo) | 5 m |
Velocità (c. portacavo) | 3 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type wire (Power) | Classe di cavetti 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Loop resistance | 7,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Velocità (c. portacavo) | 2 Mio. |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 7 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879064668 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Accessori
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----