Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MVP12 4xM12 5 poli calotta estraibile  27773
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MVP12 4xM12 5 poli calotta estraibile

morsetti a vite

Codice: 27773
Peso: 0.102 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


4 vie, 5 poli
Morsetti a vite a innesto
Separazione di potenziale opzionale
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max 8 A
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max 16 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot 2
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Numero AWG max 16
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite a innesto
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione Avvitato, Montato
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Altezza 100 mm
Larghezza 50,2 mm
Profondità 17 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Cap
N. di poli 21
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063302
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 27773_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 27773_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 27773_ina_2_11.pdf (11)
  • File di progettazione: DXF 27773_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 27773_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 27773_07-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 27773_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio