Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVP12-V 8xM12 4 poli connett.M23 12 poli

uscita connettore frontale

Codice: 27765
Peso: 0.131 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


8 vie, 4 poli
Connettore M23
12 poli occupati
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente cumulativa max 10 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot 1
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione Avvitato, Montato
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Altezza 149,2 mm
Larghezza 50,2 mm
Profondità 16,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form M23
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 12
PIN 1 WH
PIN 2 GN
PIN 3 YE
PIN 4 GY
PIN 5 PK
PIN 6 RD
PIN 7 BK
PIN 8 VT
PIN 9 BU
PIN 10 BU
PIN 11 BN
PIN 12 YE / GN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063371
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 27765_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 27765_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 27765_ina_3_15.pdf (15)
  • File di progettazione: DXF 27784_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 27765_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 27784_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 27765_14-04.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 27765_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio