Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD passaparete per armadio el.  4000-70202-0002000
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

BP 24/N

Codice: 4000-70202-0002000
Peso: 0.051 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Piastra cieca
Misura 24
Vendibile solo in confezioni

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 146 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 15,5 mm
Environmental product conformity
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879293990
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-70202-0002000_ina_6_10.pdf (10)
  • File di progettazione: STP 4000-70202-0002000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio