Modlink MSDD passaparete per armadio el.
KDP 24/12
Codice: | 4000-70603-0240120 |
Peso: | 0.101 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Misura 24
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (12)× 8...12 mm
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (12)× 8...12 mm
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PA |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 146 mm |
---|---|
Larghezza | 58 mm |
Profondità | 14 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031691 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |