Set el. a T M12 m. / 2x M12 fem
staffa di fissaggio
Codice: | 9101209 |
Peso: | 0.034 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Set consists of:
1 × 7000-41121-0000000
1 × 7000-99831-0000000
Buona resistenza agli agenti chimici e all’olio
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
1 × 7000-41121-0000000
1 × 7000-99831-0000000
Buona resistenza agli agenti chimici e all’olio
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
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
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879857222 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |