Dist. potenza 4x M12 L-code 4 poli senza FE
Codice: | 277421 |
Peso: | 0.652 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Distributore di alimentazione passivo in alloggiamento in lega di zinco pressofusa
Connettore a spina industriale 24 poli + PE su 4× presa M12 L 4P
B24 con blocco su ambo i lati
Connettore a spina industriale 24 poli + PE su 4× presa M12 L 4P
B24 con blocco su ambo i lati
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 48 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 16 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 94 mm |
---|---|
Larghezza | 61 mm |
Profondità | 149 mm |
Modalità di fissaggio | Fissaggio a 2 mani (2 morsetti) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
GTIN | 4065909038086 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |