Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M8 mas. 0° / M12 fem. 90° LED  7000-88281-2300600
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M8 mas. 0° / M12 fem. 90° LED

PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 6.0

Codice: 7000-88281-2300600
Peso: 0.178 kg
Paese di origine:  DE
Produzione prioritaria
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Maschio diritto – femmina 90°
M8 – M12, 3 poli
2× LED (PNP), (NPN) su richiesta
Cod. 7005 - M12/M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
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
Lunghezza 6 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 6,5 mm
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 3
Apertura della chiave SW9
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 3
Apertura della chiave SW13
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo, verde
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Material guarnizione FKM
Materiale custodia PUR
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 230
Tipo di cavo 3
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , nero, blu
Mechanical data | Cable
Cable weigth 26,4 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 4,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo) 10 m @ 25 °C | Orizzontale
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
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
Velocità (c. portacavo) 10 Mio. @ 25 °C
N. di cicli 2 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 180 °/m
Velocità di torsione 35 Cicli/min

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
GTIN 4048879829045
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documento: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • File di progettazione: STP 7000-88281_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio