RJ45 Heavy Duty mas. 90° vs. alto 8 poli EN
Codice: | 7000-74085-0000000 |
Peso: | 0.032 kg |
Paese di origine: | PL |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet
Maschio 90°
90° superiore
RJ45, 8 poli
Collegabili a campo
schermato
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Maschio 90°
90° superiore
RJ45, 8 poli
Collegabili a campo
schermato
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 8 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 50 V |
Corrente di esercizio max | 1,75 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Classe D a norma ISO/IEC 11801 |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,25 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 24 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Connettori IDC |
---|---|
Cicli di collegamento min | 750 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Rivestimento contatto | dorato |
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Materiale portacontatti | PC |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 9 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260705 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879671095 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |