Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RJ45 Heavy Duty mas. 90° vs. alto 8 poli PN  7000-74081-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

RJ45 Heavy Duty mas. 90° vs. alto 8 poli PN

Codice: 7000-74081-0000000
Peso: 0.032 kg
Paese di origine:  PL
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ethernet
PROFINET
Maschio 90°
90° superiore
RJ45, 8 poli
Collegabili a campo
schermato
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Family construction form RJ45
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 8
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 50 V
Tensione di esercizio CC 50 V
Corrente di esercizio max 1,75 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Classe D a norma ISO/IEC 11801
Velocità di trasmissione max 1000 MBit/s
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,23 mm²
Sezione di collegamento max 0,32 mm²
Numero AWG min 23
Numero AWG max 22
Installazione | Collegamento
Connessione Connettori IDC
Cicli di collegamento min 750
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Rivestimento contatto dorato
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Materiale portacontatti PC
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 5 mm
Campo di serraggio max 9 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27260705
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879671088
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-74081-0000000_E362618-DUXR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-74081-0000000_E362618-DUXR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-74071_ina_2_01.pdf (01)
  • File di progettazione: STP 7000-74081-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
* più IVA, più costi d'invio