PushPull c. potenza connessione veloce 5p
Codice: | 7000-99601-0000000 |
Peso: | 0.109 kg |
Paese di origine: | PL |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Maschio diritto
PPP, 5 poli
Morsetti a molla
Sezione cavo: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
PPP, 5 poli
Morsetti a molla
Sezione cavo: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 24 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,75 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
Numero AWG min | 18 |
Numero AWG max | 14 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 2 |
Picco di tensione nominale | 4 kV |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | Nickeled |
---|---|
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 9 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 13 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879113915 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Guarnizione ----