Tree 5TX IP67 Switch managed plastica
5xM12-D FE 10/100 Mbit/s, alimentazione M12-A
Codice: | 58183 |
Peso: | 0.26 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Switch managed 5 porte
5× M12 (femmina), D-code
Alimentazione PIN 1/3
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
5× M12 (femmina), D-code
Alimentazione PIN 1/3
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 9,5 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 31,5 V |
Corrente assorbita | 130 mA |
Corrente assorbita min | 97,5 mA |
Corrente assorbita max | 162,5 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Frame LLDP | Indirizzamento |
Topologia ad anello | RSTP, STP |
Tipo di interruttore | managed |
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Indirizzamento | Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | ON di default |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (attivo di default) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | no |
Sincronizzazione temporale | Client NTP |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Manutenzione a distanza | Client Open VPN |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Mirroring delle porte | 1:1 |
RMON | si |
SNMP Traps | si |
Syslog | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 3 fori |
---|---|
Altezza | 105 mm |
Larghezza | 60 mm |
Profondità | 40 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 4, 5 |
---|
Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | TD |
PIN 5 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879718301 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Linea dati ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettore circolare a cablare ----