Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
connettore per cavi diam. 3.5-6 mm  7000-99331-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

connettore per cavi diam. 3.5-6 mm

fili 0,14-0,34 mm²

Codice: 7000-99331-0000000
Peso: 0.015 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Campo di serraggio (Ø cavo)
3.5...6 mm

0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
Certificate

Family construction form M12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 125 V
Tensione di esercizio CC max 125 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 5 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 0,25 mm²
Sezione di collegamento mobile min 0,14 mm²
Sezione di collegamento mobile max 0,34 mm²
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 0,7 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Connessione Connettori IDC
Coppia di serraggio 0,8 Nm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione Avvitato, Montato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 3,5 mm
Campo di serraggio max 6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27143423
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440390
ECLASS-9.0 27440390
ECLASS-10.1 27440390
ECLASS-11.1 27440390
ECLASS-12.0 27440390
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879872553
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-99331-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-99331-0000000_12-03.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Spelacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio