el. a T Cube67 6 poli M12 schermato
Codice: | 7000-46091-0000000 |
Peso: | 0.034 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Cube67
Accoppiatore a T
Maschio diritto – femm./maschio dir.
M12 – M12, 6 poli
A-code
schermato
Cube67 alimentazione attuatore addizionale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Accoppiatore a T
Maschio diritto – femm./maschio dir.
M12 – M12, 6 poli
A-code
schermato
Cube67 alimentazione attuatore addizionale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
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
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879628594 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |