Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro motore  23170
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore

varistore, 3x400VAC/4kW

Codice: 23170
Peso: 0.058 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

3× 400 V AC
VDR
M6 isolato
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 10 ... 400 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 400 V
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Connection information Cavetti singoli
Lunghezza cavetti singoli 100 mm
Morsetti ad anello M6Isolato
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Materiale composto di riempimento Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito
Suitable for mounting type Motorklemmkasten
Altezza 25 mm
Larghezza 25 mm
Profondità 40 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879018937
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 23170_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 23170_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 23170_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 23170_pd_x_11.zip (11)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 23170_03-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 23170_03-02.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio