Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per contattori Allen Bradley  21143
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattori Allen Bradley

RC 240 VAC/DC

Codice: 21143
Peso: 0.012 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei 100-M
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione 1.5× UN
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 110 V
Tensione di ingresso CA max 250 V
Tensione di entrata CC min 110 V
Tensione di entrata CC max 250 V
Installazione | Collegamento
Connection information fili di connessione flessibili
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 20 mm
Larghezza 10 mm
Profondità 32 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
GTIN 4048879020060
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 21143_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio