Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

tecnica d'installazione MASI67

convertitore 2x cavo profilato a M12 fem.

Codice: 55037
Peso: 0.15 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Convertitore MASI67
2× cavo piatto su M12 (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 36 V
Corrente cumulativa max 4 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Resistenza di isolamento ASI/Power 200 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 74 mm
Profondità 30,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 60664-1

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus Out
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879052146
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 55037_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 55037_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55037_ina_2_16.pdf (16)
  • File di progettazione: DXF 55037_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55037_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55037_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55037_02-10.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55037_02-10.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio