Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
treccia per m. a terra 16mm² 300mm per M6  4000-71001-1630006
Il prodotto può differire dall'immagine

treccia per m. a terra 16mm² 300mm per M6

rame zincato

Codice: 4000-71001-1630006
Peso: 0.048 kg
Paese di origine:  TR
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Treccia per messa a terra 16 mm²
300 mm per foro (M6)
max. 120 A
per messa a terra ed equipotenziale
Foro per filettatura metrica o PG
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031431
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 74130000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio