Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Alimentation Emparro20-Pro monphasée

In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC

No.d'art.: 9000-16112-1422111
Poids: 0.89 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Les blocs d'alimentation monophasés sur rail DIN de la série Emparro20-Pro offrent encore plus de fonctionnalités que les Emparro. Avec l'adaptateur IO-Link en option, le bloc d'alimentation à découpage peut être commandé et surveillé à distance, ce qui permet une intégration complète dans votre système de commande. En outre, ces blocs d'alimentation intègrent une surveillance électronique du circuit de charge, rendant inutile la protection externe des lignes du côté CC. Cela permet non seulement de réduire les frais d'installation, mais aussi d'augmenter la fiabilité du bloc d'alimentation. Les Emparro20-Pro vous permettent également d'accéder à des informations de diagnostic complètes afin de minimiser les pannes et les temps d'arrêt et de maximiser l'efficacité de votre application.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 2
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV/PELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Input current at input voltage 2 DC 2,2 A
Input current at input voltage 1 DC 5,2 A
Tension d'entrée 1 CA 100 V
Tension d’entrée 1 CC 100 V
Tension d'entrée 2 CA 240 V
Tension d’entrée 2 CC 230 V
Tension d'entrée CA min. 90 V
Tension d'entrée CA max. 264 V
Tension d'entrée CC min. 90 V
Tension d’entrée CC max. 250 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 5,3 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 2,2 A
Nombre de phases entrée 2
Rendement 93,3 % @ 115 V AC, 95,2 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de sortie 576 W
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 22 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Courant de sortie 24 A
Durée min. Power Boost 5 s
Ondulation résiduelle (s-s) max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 5000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Classe de protection (EN IEC 61140) I
Protection contre les surcharges Sortie oui
Degré de pollution 2
Protection en court-circuit sortie oui
Protection surchauffe Sortie oui
Protection des appareils | Mécanique
Type de refroidissement Circulation d'air naturelle
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Circuit imprimé à revêtement conforme non
Matériau boîtier Aluminium, Acier inoxydable
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 890 g
Mode de fixation Vissé
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
position de montage Horizontale, Verticale
Hauteur 146 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 137 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. -40 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Derating à partir de 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 20
WEEE compliant
CE 2014/30/EU
Homologation
UL E200364
ULc E200364
SEMI F47 compliant

GTIN 4048879894463
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-16112-1422111_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-16112-1422111_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: CB  9000-16112-1422111_DK-140174-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 9000-16112-1422111_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 9000-16112-142x11x_KF7_e_17.zip (17)
  • Document: Données produit 9000-16112-1422111_pd_x_17.zip (17)
  • Document: Notice d'installation 9000-16112-1421110_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 9000-16112-1422111_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 9000-16112-1422111_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 9000-16112-1422111_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-16112-1422111_01-04-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-16112-1422111_01-04-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi