La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
 
TPE-S 5x0,34 schermato blu UL robot+c. portacavo 25m
 
P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
PVC 8x0.25 schermato grigio UL/CSA 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA 15m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio UL/CSA 7,5m
 
PUR 3X0,75 grigio, 12,5m
 
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio