La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,8m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 500m
 
PUR 5X0,34 nero 50m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c.portacavo 30m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 5.5 m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
8 pôles, max.0,5mm², câble 6-8mm
 
 
PUR 2x0.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 9.0
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3,8m
 
PUR 5X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
10m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
30m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
M12 mas. B-code/M12 fem. B-codeD-Sub 9 poli
 
KDP/R
 
Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC, 24 V DC, 15 A
 
Accessoire MSDD, Cordon 5m Sub-D25M / Sub-D25F
 
100 pezzi
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 3m
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 11m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 8x0.14 sw 1,5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 3m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 70.0 m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
PVC 4x1,5 UL/CSA 1m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led verte alim pin 1 -
L'articolo non può essere ordinato
 
22 uscite digitali per Festo CPA
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.2
 
blanc, bleu, vert, rouge
 
5 poli max.0,75mm² 6-8mm
 
 
* più IVA, più costi d'invio