La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Accessoire, presse-étoupe pour câble PG 9, noir, forme A / forme B, 18
 
singola guarnizione, ottone nichelato
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 7m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 7,5m
 
PUR 4X0.75 nero 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
KDT/ZE 11
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1,5m
 
BP 24/N
 
P: 100VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 3 m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 10m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/ 50,0 m
 
Connecteur SMA droit vers coudé - 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti polipropilene 4X0,34 1m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,2m
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 3.0m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
24 uscite digitali per BOSCH HF04
 
PVC-JB 5x0,34 nero 5m
 
5m PUR 12x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
 
 
Entrée 100-240VAC - Sortie 24VDC/5A
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 5.0m
 
PVC-OB 4x0,34 grau, 10m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 11.0m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2.0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
Connecteur M12 Blindé sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 5
 
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA+c.portacavo 75m
 
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 13m
 
jaune, ATP Diodes zener, Câble PUR (Certifié UL/CSA) Noir 3x0,75mm²,
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 32m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Femelle M12 codé A droit, adapté
 
10m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-OB 3x0,34 nero 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio