La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 1,5m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
1x RJ45 + 1x Datenauschnitt
 
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 5 mètres
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
morsetti a vite 0...230V M16x1,5
 
PUR 2x2x0.25 geschirmt vt 100m
 
P: 500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
 
 
10m PUR 20x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 7,5m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm - Pas métrique, LED jaune, avec
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 20m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
 
PUR-OB 2x0,5 grey 3,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,25 grigio V4A 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio