Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 7/8" 4P PELV
Codice: | 85687 |
Peso: | 1.85 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
4 poli
Corrente: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostica preventiva
Dispositivo di protezione da sovracorrente
controllabile via IO-Link
2× MICO 7/8" IOL
4 poli
Corrente: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostica preventiva
Dispositivo di protezione da sovracorrente
controllabile via IO-Link
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo | no |
---|---|
Connessione in serie | no |
Grado di sicurezza | PELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno | 6,3 A |
---|---|
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso CA | 240 V |
Tensione di ingresso CA min | 90 V |
Tensione di ingresso CA max | 265 V |
Tensione di entrata CC min | 90 V |
Tensione di entrata CC max | 265 V |
Corrente di ingresso CA | 1,2 A |
Inrush current max. | 5,9 A @ 230 V |
Rendimento | 91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Numero canali di uscita | 2 |
---|---|
Tensione di uscita CC | 24 V |
Tensione di uscita CC min | 24 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Output current per channel max. | 8 A |
Output current max. | 10 A |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 20 ms @ 230 V AC |
Ondulazione residua effettiva max | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Protezione dal surriscaldamento uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 6 fori |
---|---|
Altezza | 216 mm |
Larghezza | 110 mm |
Profondità | 53 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Derating da | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 4 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 100 % |
Dati tecnici | Affidabilità
MTBF | 610000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Condizione aggiuntiva MTTF, MTBF | 40 °C |
Standard di prodotto | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Output |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Segnale |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (Out 2) |
PIN 2 | 24 V DC (Out 1) |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | L + (24 V DC) (In) |
PIN 2 | DI / DO (I / Q) |
PIN 3 | L - (0 V) |
PIN 4 | IO-Link (C / Q) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879844406 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Cavo di potenza ----
---- Fusibile elettronico ----
-
consiglio