Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight50 Pro con moduli a LED  4000-76501-7651000
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlight50 Pro con moduli a LED

bianco, blu, verde, rosso

Codice: 4000-76501-7651000
Peso: 0.3 kg
Paese di origine:  ID
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Base + moduli LED
bianco, blu, verde, rosso
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 26,4 V
Corrente assorbita max 180 mA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 276 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 50 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.1 27371230
ECLASS-7.0 27371230
ECLASS-8.0 27371230
ECLASS-9.0 27371230
ECLASS-10.1 27371230
ECLASS-11.1 27371230
ECLASS-12.0 27371230
GTIN 4065909027912
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto 4000-76501-7651000_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-76050-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 4000-76502-5310000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-76502-5310000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-76501-7651000_26-08.21_ce_z_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Base per torretta di segnalazione ----
* più IVA, più costi d'invio