M12 fem. 0° B-code schermato a cablare
5-poli max.0,75mm² 6-8mm Profibus
Codice: | 7000-14021-0000000 |
Peso: | 0.06 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
M12, 5 poli
B-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
B-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
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
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | B |
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
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | Nickeled |
---|---|
Rivestimento blocco | Nickeled |
Material guarnizione | FKM |
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 6 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Altezza | 57 mm |
Larghezza | 20 mm |
Profondità | 20 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198622 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Tranciacavo ----
---- Spelafili ----
---- Spelacavo ----
---- Crimpatrice ----
---- Cavo di connessione ----
---- Trancia filo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Taglierina per cavo ----