Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 fem. 90° a cablare morsetti a vite  7000-13014-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° a cablare morsetti a vite

4-poli 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm diametro cavo

Codice: 7000-13014-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.031 kg
Paese di origine:  SK
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina 90°
M12, 4 poli
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 250 V
Tensione di esercizio CC max 250 V
Corrente di esercizio per contatto max (40°C) 7,5 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Cicli di collegamento min 100
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione Avvitato, Montato
Grado di inquinamento 3/2
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Campo di serraggio min 2,5 mm
Campo di serraggio max 8 mm
Altezza 42 mm
Larghezza 28,5 mm
Profondità 20 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879838894
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-13014-0000000_E325311-MLE331608-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-13014-0000000_E325311_ML-E331608-E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 7000-13014-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Chiave dinamometrica ----
---- Cavo di connessione ----
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Spelafili ----
---- Spelacavo ----
---- Crimpatrice ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio