Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MASI20 I/O modulo K3

4 ingressi digitali, 4 uscite digitali passive di sicurezza

Codice: 56475
Peso: 0.11 kg
Paese di origine:  SG
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (K3)
Uscite di sicurezza (Safety)
Sicurezza passiva
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Standard-Slave
Grado di protezione IP20
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 con alimentazione aggiuntiva, separazione galvanica dell'alimentazione di ingresso
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio esterna CC min 12 V
Tensione di esercizio esterna CC max 30 V
Tensione bus AS-Interface CC min 26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max 31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max 190 mA
Corrente cumulativa max 4 A
alimentazione del modulo Tramite collegamento di sistema o alimentazione aggiuntiva
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corrente di ingresso max 5,6 mA
Capacità di corrente max 0,15 A
Dati elettrici | Uscita
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito 20 ms
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 2 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo Master, Presa di indirizzamento
Intervallo di indirizzi slave (0), 1 ... 31
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) S-7.0.E
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED per modulo
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 125 mm
Larghezza 19 mm
Profondità 99 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Asi Bus
Tipo di collegamento 2 I / O
Tipo di collegamento 3 Potenza
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti giallo
N. di poli 4
PIN 25 AS-i +
PIN 26 AS-i +
PIN 27 AS-i -
PIN 28 AS-i -
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 20
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2
PIN 3 I 3
PIN 4 I 4
PIN 5 I -
PIN 6 I -
PIN 7 I -
PIN 8 I -
PIN 9 I +
PIN 10 I +
PIN 11 I +
PIN 12 I +
PIN 13 O 1
PIN 14 O 2
PIN 15 O 3
PIN 16 O 4
PIN 17 O -
PIN 18 O -
PIN 19 O -
PIN 20 O -
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti grigio
N. di poli 4
PIN 21 AUX +
PIN 22 AUX +
PIN 23 AUX -
PIN 24 AUX -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879705257
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56475_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56475_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ASI  56475_129501_asi_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 56475_pd_x_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56475_ina_2_10.pdf (10)
  • File di progettazione: DXF 56475_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56475_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56475_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56475_24-08.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTBF Report 56475_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio